??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
23112.0083 Douille de positionnement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23112. - Douille de perçage et guidage à collerette
Nomenclature
23112.0083 Douille de positionnement
BESTNR
Référence
23112.0083
D1
F7
8.1 mm
L1
12 mm
D2
n6
15 mm
D3
18 mm
L2
3.0 mm
R
2.0 mm
D
Alésage de positionnement H7
15 mm
G
Poids
13.0 g
Embedded user actions